- Artikelnummer:
- SV 9674.441
- Uitvoering
- voor het dak-/bodembereik
- Product omschrijving
- Voor het zonder boren aansluiten van Maxi-PLS of Flat-PLS hoofdrailsystemen op verdelerrailsystemen van lastscheiderstrokenvelden.
- Materiaal
- E-Cu
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor railkopertoepassingen
- L1/L2/L3
- Geschikt voor railsysteem
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
Diepte: = 600 mm - Leveringseenheid
- 1 set
- Nettogewicht
- 8,208 kg
- Brutogewicht
- 9,12 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 9,56
- Douanetariefnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177626874
- ECLASS 8.0
- 27400613