Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 jan 2020
- Bestelnr.:
- SV 9675212
- Uitvoering
- Voor verdelerrailsysteem achter de functieruimte
Voor verdelerrailsysteem in de functieruimte (indoor) - Product omschrijving
- Voorbereid voor de aansluiting van T-verbindingssets.
- Materiaal
- E-Cu
- Lengte
- 1.610 mm
- Geschikt voor
- Ook geschikt als verticaal railkoper voor PE/PEN/N.
- Geschikt voor
- Hoogte: = 2.200 mm
= 1.800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,3 kg
- Brutogewicht
- 4,327 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 4,3
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177575936
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Product omschrijving
- SV Verdelerrails E-Cu, 30x10 mm BxD, voor kasthoogte 2200 mm, L=1610, tbv modulaire Ri4Power kast