Verdelerrail 30 x 10 mm

Bestelnr.: SV 9675220

Bestelnr.:
SV 9675220
Uitvoering
Voor verdelerrailsysteem in de functieruimte (indoor)
Product omschrijving
Voorbereid voor de aansluiting van T-verbindingssets.
Materiaal
E-Cu
Lengte
1.810 mm
Geschikt voor
Ook geschikt als verticaal railkoper voor PE/PEN/N.
Geschikt voor
Hoogte: = 2.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,83 kg
Brutogewicht
4,9 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
4,83
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177575950
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV Verdelerrails E-Cu, 30x10 mm BxD, voor kasthoogte 2000 mm, L=1810, tbv modulaire Ri4Power kast
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Databladen
Algemene technische informatie