Verdelerrail PLS 1600

Bestelnr.: SV 9675232

Bestelnr.:
SV 9675232
Uitvoering
Voor verdelerrailsysteem achter de functieruimte
Voor verdelerrailsysteem in de functieruimte (indoor)
Product omschrijving
Voorbereid voor de aansluiting van T-verbindingssets.
Materiaal
E-Cu
Lengte
1.550 mm
Geschikt voor
Ook geschikt als verticaal railkoper voor PE/PEN/N.
Ook geschikt als verticaal railkoper voor PE/PEN/N.
Geschikt voor
Hoogte: = 2.200 mm
= 1.800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
12,51 kg
Brutogewicht
12,51 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
12,51
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177575981
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV PLS Verdelerrails E-Cu, 1600 A, voor kasthoogte 2200 mm, L=1550, tbv modulaire Ri4Power kast
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK