T-verbindingssets voor Maxi-PLS/RiLine railsystemen

Bestelnr.: SV 9675323

Voor de verbinding van horizontale Maxi-PLS hoofdrailsystemen met verticale RiLine60 verdelerrailsystemen in een modulair aftakkingsveld.

Bestelnr.:
SV 9675323
Toepassingsgebieden
Voor de verbinding van horizontale Maxi-PLS hoofdrailsystemen met verticale RiLine verdelerrailsystemen in een modulair aftakkingsveld
Levering
Bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Diepte: = 800 mm
Geschikt voor railkoper
Breedte: 30
Hoogte: 10, 5 mm
Leveringseenheid
1 set
Koperaandeel (kg / stuk)
2,58
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177619234
ECLASS 8.0
27400613
Databladen
Algemene technische informatie