T-verbindingssets voor RiLine railsystemen

Bestelnr.: SV 9675140

Voor de verbinding van horizontale Flat-PLS hoofdrailsystemen met verticale RiLine60 verdelerrailsystemen in een modulair aftakkingsveld.

Bestelnr.:
SV 9675140
Uitvoering
Achter de functieruimte
Product omschrijving
Voor de verbinding van horizontale hoofdrailsystemen met verticale verdelerrailsystemen.
Materiaal
E-Cu
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor railkoper
Breedte: 30
Hoogte: 10, 5 mm
Leveringseenheid
1 set
Nettogewicht
3 kg
Brutogewicht
3,2 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
2,82
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177570207
ECLASS 8.0
27400613
Databladen
Algemene technische informatie