- Bestelnr.:
- SV 9675536
- Toepassingsgebieden
- Voor de verbinding van horizontale Flat-PLS hoofdrailsystemen met verticale RiLine verdelerrailsystemen in een modulair aftakkingsveld.
- Levering
- Incl. schroevensets voor aansluiting op een verdelerrailsysteem
- Geschikt voor
- Diepte: = 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 set
- Nettogewicht
- 8 kg
- Brutogewicht
- 8 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 8,61
- Douanetariefnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177640535
- ECLASS 8.0
- 27400613