Hoekkoppeling voor Flat-PLS

Artikelnummer: SV 9675.882

Voor de verbinding van horizontale Flat-PLS railsystemen in het dak-/bodembereik en verticale Flat-PLS railsystemen.

Artikelnummer:
SV 9675.882
Toepassingsgebieden
Voor de verbinding van horizontale Flat-PLS railsystemen in het dak-/bodembereik en verticale Flat-PLS railsystemen.
For number of bars per conductor
4
4
2
Geschikt voor railsysteem
Flat-PLS 60
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Diepte: = 600 mm
= 800 mm
Geschikt voor railkoper
Breedte: 40, 100, 80
Hoogte: 10, 10 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,1 kg
Brutogewicht
3,2 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
2,77
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177626379
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Databladen
Algemene technische informatie