Hoekkoppeling voor Flat-PLS

Bestelnr.: SV 9675893

Voor de verbinding van horizontale Flat-PLS railsystemen in het dak-/bodembereik en verticale Flat-PLS railsystemen.

Bestelnr.:
SV 9675893
Toepassingsgebieden
Voor de verbinding van horizontale Flat-PLS railsystemen in het dak-/bodembereik en verticale Flat-PLS railsystemen.
For number of bars per conductor
4
3
Geschikt voor railsysteem
Flat-PLS 100
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Diepte: = 600 mm
= 800 mm
Geschikt voor railkoper
Breedte: 100, 80
Hoogte: 10 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
6 kg
Brutogewicht
6,4 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
5,46
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177626423
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Databladen
Algemene technische informatie