- Artikelnummer:
- SV 9675.887
- Toepassingsgebieden
- Voor de verbinding van horizontale Flat-PLS railsystemen aan de achterzijde met verticale Flat-PLS railsystemen.
- For number of bars per conductor
- 3
4 - Geschikt voor railkopertoepassingen
- N
- Geschikt voor railsysteem
- Flat-PLS 60
- Geschikt voor
- Diepte: = 600 mm
- Geschikt voor railkoper
- Breedte: 40, 50, 60
Hoogte: 10 mm - Leveringseenheid
- 1 set
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 10,44
- Douanetariefnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177626409
- ECLASS 8.0
- 27400613