Hoekkoppelingset

Artikelnummer: SV 9675.897

Voor de verbinding van horizontale Flat-PLS railsystemen aan de achterzijde met verticale Flat-PLS railsystemen.

Artikelnummer:
SV 9675.897
Toepassingsgebieden
Voor de verbinding van horizontale Flat-PLS railsystemen aan de achterzijde met verticale Flat-PLS railsystemen.
For number of bars per conductor
3
4
Geschikt voor railkopertoepassingen
N
Geschikt voor railsysteem
Flat-PLS 100
Geschikt voor
Diepte: = 800 mm
Geschikt voor railkoper
Breedte: 80, 100
Hoogte: 10 mm
Leveringseenheid
1 set
Koperaandeel (kg / stuk)
16,65
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177626447
ECLASS 8.0
27400613
Databladen
Algemene technische informatie