Bevestigingsbeugel voor steunenset (stabilisator)

Bestelnr.: SV 9686495

Voor positionering en bevestiging van de steunenset (stabilisator) aan het kastprofiel.

Bestelnr.:
SV 9686495
Product omschrijving
Voor positionering en bevestiging van de steunenset (stabilisator) aan het kastprofiel.
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Een bevestigingsbeugel bestaat uit een beugel voor bevestiging aan het kastprofiel of aan de betreffende zijwand en een beugel voor bevestiging van de kunststof stabilisatoren
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
1,06 kg
Brutogewicht
1,1 kg
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177943902
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Product omschrijving
SV VX Bevestigingsbeugels stabilisatorset
Toelatingen
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding