- Artikelnummer:
- SV 9683.736
- Product omschrijving
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- 1 x bedradingsplaat, 3-delig
Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- Ten behoeve van een verticale kabelgeleiding maken functionele functieruimteverdelers met voorgestanste uitsparingen de installatie van een bedradingskanaal mogelijk.
- Geschikt voor
- Breedte: = 600 mm
= 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,22 kg
- Brutogewicht
- 2,54 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 9,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177937529
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Product omschrijving
-
SV VX Bedradingsplaat VX (B=600/800mm)