Bedradingsplaat voor VX

Bestelnr.: SV 9683738

Bedradingssysteem voor Ri4Power modulaire interieurindeling.

Bestelnr.:
SV 9683738
Product omschrijving

Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
1 x bedradingsplaat, 3-delig
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Ten behoeve van een verticale kabelgeleiding maken functionele functieruimteverdelers met voorgestanste uitsparingen de installatie van een bedradingskanaal mogelijk.
Geschikt voor
Breedte: = 1.000 mm
= 1.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,74 kg
Brutogewicht
3,12 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
83024200
EAN
4028177937567
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27142423
Product omschrijving
SV VX Bedradingsplaat VX (B=1000/1200mm)
Documentatie
Handleiding