Ri4Power – systeemoplossingen

Railsystemen Maxi-PLS - tot 3200 A

Perfecte systeemtechniek in bijzonder compacte uitvoering, eenvoudig en traploze bevestiging op 4 bevestigingsniveaus van de Maxi-PLS rail.

Railsystemen Maxi-PLS - tot 3200 A

Aansluittechniek Maxi-PLS

Opties voor alle aansluittypen op Maxi-PLS railsysteem.

Railsystemen Maxi-PLS - tot 3200 A

Eindsteunen voor Maxi-PLS-railkoper

Voor zijbevestiging van Maxi-PLS rail door inschuiven in de houder.

Railsystemen Maxi-PLS - tot 3200 A

Maxi-PLS railkoper E-Cu voor systeem Maxi-PLS 45 S

Afmetingen: 45x45 mm, railkoperdoorsnede: 974 mm², voor kabelaansluitsystemen tot 1900 A

Railsystemen Maxi-PLS - tot 3200 A

Maxi-PLS railkoper E-Cu voor systeem Maxi-PLS 45

Afmetingen: 45x45 mm, railkoperdoorsnede: 1354 mm², voor kabelaansluitsystemen tot 2500 A

Railsystemen Maxi-PLS - tot 3200 A

Maxi-PLS railkoper E-Cu voor systeem Maxi-PLS 60

Afmetingen: 60x60 mm, railkoperdoorsnede: 2323 mm², voor kabelaansluitsystemen tot 6300 A

Railsystemen Maxi-PLS - tot 3200 A

Koperrol voor Maxi-PLS railkoper en vlak railkoper

Voor Maxi-PLS en rechthoekig railkoper, bruikbaar als universeel afstandsstuk.

Railsystemen Maxi-PLS - tot 3200 A

Railsteun

Voor bevestigen van Maxi-PLS-railkoper door plaatsen in steun, 2-delig.

Railsystemen Maxi-PLS - tot 3200 A

Railsteun, overbouwbaar

Voor bevestiging van Maxi-PLS rail door plaatsen in de houder, overbouwbaar.