Maxi-PLS railkoper E-Cu voor systeem Maxi-PLS 45 S

Bestelnr.: SV 9640296

Afmetingen: 45x45 mm, railkoperdoorsnede: 974 mm²

Bestelnr.:
SV 9640296
Product omschrijving
Voor de opbouw van kabelaansluitsystemen.
Materiaal
E-Cu
Doorsnede
974 mm²
Lengte
1.091 mm
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Geschikt voor
Breedte: = 1.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
9,65 kg
Brutogewicht
9,65 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
9,65
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177569331
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV Maxi-PLS Railkoper E-Cu, 1600 A, voor kastbreedte 1200 mm, L=1091 mm, voor kabelaansluitsysteem met eindsteunen
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens