Maxi-PLS railkoper E-Cu voor systeem Maxi-PLS 45 S

Bestelnr.: SV 9640297

Afmetingen: 45x45 mm, railkoperdoorsnede: 974 mm²

Bestelnr.:
SV 9640297
Product omschrijving
Voor de opbouw van kabelaansluitsystemen.
Materiaal
E-Cu
Doorsnede
974 mm²
Lengte
1.051 mm
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Geschikt voor
Breedte: = 1.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
9,2 kg
Brutogewicht
9,3 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
9,284
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177940208
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV VX Maxi-PLS 45S railkoper L=1051mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens