Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2021
- Bestelnr.:
- SV 9640306
- Product omschrijving
- Voor de opbouw van kabelaansluitsystemen.
- Materiaal
- E-Cu
- Doorsnede
- 974 mm²
- Lengte
- 1.125 mm
- Opmerking
- Individueel op lengte in te korten
- Geschikt voor
- Breedte: = 1.200 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 9,95 kg
- Brutogewicht
- 9,95 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 9,95
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177569348
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Product omschrijving
- SV Maxi-PLS Railkoper E-Cu, 1600 A, voor kastbreedte 1200 mm, L=1125 mm
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions