Maxi-PLS railkoper E-Cu voor systeem Maxi-PLS 45

Bestelnr.: SV 9640231

Afmetingen: 45x45 mm, railkoperdoorsnede: 1354 mm²

Bestelnr.:
SV 9640231
Product omschrijving
Voor de opbouw van kabelaansluitsystemen.
Materiaal
E-Cu
Doorsnede
1.354 mm²
Lengte
691 mm
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Geschikt voor
Breedte: = 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
8,16 kg
Brutogewicht
8,16 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
8,33
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177569386
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV Maxi-PLS Railkoper E-Cu, 2000 A, voor kastbreedte 800 mm, L=691 mm, voor kabelaansluitsysteem met eindsteunen
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens