Afmetingen: 60x60 mm, railkoperdoorsnede: 2323 mm², voor kabelaansluitsystemen tot 6300 A
- Bestelnr.:
- SV 9650231
- Product omschrijving
- Voor de opbouw van kabelaansluitsystemen.
- Materiaal
- E-Cu
- Doorsnede
- 2.323 mm²
- Lengte
- 691 mm
- Opmerking
- Individueel op lengte in te korten
- Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 14,28 kg
- Brutogewicht
- 14,413 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 14,28
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177569508
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Product omschrijving
- SV Maxi-PLS Railkoper E-Cu, 3200 A, voor kastbreedte 600 mm, L=691 mm, voor kabelaansluitsysteem met eindsteunen
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions