Afmetingen: 60x60 mm, railkoperdoorsnede: 2323 mm², voor kabelaansluitsystemen tot 6300 A
- Bestelnr.:
- SV 9659360
- Product omschrijving
- Voor de opbouw van kabelaansluitsystemen.
- Materiaal
- E-Cu
- Doorsnede
- 2.323 mm²
- Lengte
- 2.400 mm
- Opmerking
- Individueel op lengte in te korten
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 226,32 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 49,61
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177401792
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Product omschrijving
- Mx-PLS Railkoper 3200A L=2400 VE=4
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions