Railsystemen Flat-PLS

Aansluittechniek Flat-PLS

Opties voor alle aansluittypen op railsysteem Flat-PLS.

Aansluittechniek Flat-PLS

Aansluitklemmen voor ronde aders

Voor een directe aansluiting van ronde aders 95 – 300 mm2 (massief of soepel).

Aansluittechniek Flat-PLS

Aansluitplaat voor Flat-PLS

Voor de aansluiting van gelamelleerd railkoper op een hoofdrailsysteem van vlak-koper.

Aansluittechniek Flat-PLS

Aansluitplaat voor gelamelleerd railkoper

Voor aansluiting van gelamelleerd railkoper.

Aansluittechniek Flat-PLS

Railkoperklauw voor aansluitcomponenten

Wordt in combinatie met schroefverbindingen voor de mechanische aansluiting van aansluitelementen zoals bijv. hoekkoppelingen gebruikt.

Aansluittechniek Flat-PLS

Klemplaat voor Flat-PLS

Voor de bevestiging van gelamelleerd railkoper op een hoofd- of verdelerrailsysteem van vlak-koper.

Aansluittechniek Flat-PLS

Aansluitset voor Flat-PLS

Voor de bevestiging van opbouwcomponenten of voor de aansluiting van railkoper.

Aansluittechniek Flat-PLS

Railkoperklauw voor vlak railkoper

Voor railkoper uit vlak-koper met verhoogde kortsluitvastheid of voor mechanische stabilisatie van railkoperpakketten.

Aansluittechniek Flat-PLS

Schroef M10

Voor bevestiging van de directe aansluitklem, aansluitplaat en railkoperklauw op railsystemen met vlak-koperdelen.

Aansluittechniek Flat-PLS

Aansluitplaat voor kabelschoenen

Voor de aansluiting van kabelschoenen op een Flat-PLS railsysteem met 2 – 4 railkoperdelen per geleider.

Aansluittechniek Flat-PLS

Profiel voor aansluitrails

Voor de verbinding van aansluitrails en verbindingssets van rechthoekig railkoper met Flat-PLS railsystemen, zonder te boren.