Aansluitplaat voor kabelschoenen

Bestelnr.: SV 9676714

Voor de aansluiting van kabelschoenen op een Flat-PLS railsysteem met 2 – 4 railkoperdelen per geleider.

Bestelnr.:
SV 9676714
Product omschrijving
Voor de aansluiting van kabelschoenen op een verdelerrailsysteem uit vlak-koper. Geschikt voor 10 mm raildikte.
Materiaal
Aansluitplaat: E-Cu, vernikkeld
Railkoperklauw: roestvaststaal
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal (zonder schroeven)
Montage-instructie
De benodigde schroeflengte moet overeenkomstig railkoperbreedte B worden geselecteerd, d.w.z. lengte = B + bevestigingsmaat. Schroeven zijn niet bij de levering inbegrepen.
Railkoperklauw met inpersmoer M10
Number of studs
2
Afmetingen
Schroefdraad: M10
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,25 kg
Brutogewicht
0,26 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177625785
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Documentatie
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie
Technical Data sheet