Klemplaat voor Flat-PLS

Bestelnr.: SV 9686740

Voor de bevestiging van gelamelleerd railkoper op een hoofd- of verdelerrailsysteem van vlak-koper.

Bestelnr.:
SV 9686740
Materiaal
Klemplaat: roestvaststaal
Aansluit-tussenstuk: E-Cu, verzilverd
Opmerking
Voor aansluiting op het railsysteem is bovendien de aansluitplaat 9686.750 nodig
Bij plaatsing van twee stuks gelamelleerd railkoper boven elkaar is toepassing van een klemplaat noodzakelijk
Schroeven zijn niet bij de levering inbegrepen
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
100 x 20 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,46 kg
Brutogewicht
0,486 kg
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177981379
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Product omschrijving
SV Klemplaat voor gelamelleerd railkoper, klemruimte BH: 100x20 mm
Databladen
Algemene technische informatie