Railkoper E-Cu, geboord

Bestelnr.: SV 9684008

Bestelnr.:
SV 9684008
Product omschrijving
Railkoper met geïntegreerde boringen.
Materiaal
E-Cu F30
Normen
DIN EN 13 601
Doorsnede
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Afmetingen
Lengte: 785 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,48 kg
Brutogewicht
3,52 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
3,48
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177951204
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV VX Cu-Rail v.v. boringen 50x10 L=785 mm
Toelatingen
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
Safety instructions