- Bestelnr.:
- SV 9685006
- Product omschrijving
- Railkoper met geïntegreerde boringen.
- Materiaal
- E-Cu, vertind
- Doorsnede
- 50 mm x 10 mm
- Hole diameter
- 11,5 mm
- Afmetingen
- Breedte: 50 mm
Hoogte: 10 mm
Lengte: 585 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,5 kg
- Brutogewicht
- 2,608 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 2,6
- Douanetariefnummer
- 74071000
- Product omschrijving
- SV Railkoper E-Cu vertind, met geïntegreerde boringen, BH: 50x10 mm, L: 585 mm
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)