- Bestelnr.:
- SV 9677520
- Product omschrijving
- Ter bevestiging van railsystemen met een hartafstand van 185 mm in TS/SE kasten.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- 2 systeembevestigingen (links/rechts)
2 montagechassis
Incl. bevestigingsmateriaal
- Montage-instructie
- Voor de variabele diepteverstelling van het railsysteem in de schakelkast is daarnaast het TS systeemchassis 17 x 73 mm (voor het buitenste montageniveau) vereist. De selectie vindt plaats op basis van de kastdiepte.
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,87 kg
- Brutogewicht
- 3,99 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177705340
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
SV Systeembevestiging voor railsystemen met hartafstand 185mm in TS/SE, voor kasbreedte 800 mm, plaatstaal, verzinkt