Modulair RiLineX-board

Het modulaire board wordt samengesteld uit een basismoduul, eindmodulen en railkoper. Voor de montage van het board is geen gereedschap nodig. Dankzij het modulaire design biedt het systeem maximale flexibiliteit en is het individueel aan te passen. Met gebruik van de artikelnummers voor vlak railkoper is een systeemlengte van 2400 mm mogelijk. Voor kortere lengtes moet railkoper op lengte gemaakt worden. Met de bijbehorende RiLineX railkoppelingen zijn langere lengtes mogelijk.