RiLineX-basismoduul
Modulair railsysteemplatform in board-technologie. Individueel te configureren. Basismoduul voor de integratie van railkoper met de afmetingen 15x5 tot 30x10 mm. Volledig aanrakingsveilig tot IP 2XB, uit te breiden naar IP 4X. Horizontaal, verticaal en bovenop te monteren met geïntegreerde kabeldoorvoer in het achterste bereik. Voor spanningen tot 1000 V AC en 1500 V DC. Geteste kortsluitvastheid tot 65 kA. IEC- en UL-toelating.