RiLineX-uitbreidingsadapter zonder contactsysteem

RiLineX-apparaatadapter voor 60 mm-railsystemen. Apparaatadapter met gemonteerde montagerail voor de bevestiging van geschikte apparaten (bijv. schakelapparaten), diverse adapterbreedten leverbaar. De apparaatadapters zijn met extra toebehoren flexibel aan de betreffende wensen aan te passen. Er zijn extra montagerails, ook in hoogte verstelbaar, en extra hulpmiddelen voor fixering leverbaar. Voor een verlenging van 60 mm is een geschikt uitbreidingsblok verkrijgbaar.