RiLineX-aansluitadapter

Bestelnr.: RX 9360240

RiLineX-aansluitadapter voor 60 mm-railsystemen. Het apparaat is voorzien van een schroefbevestiging waardoor het geschikt is voor railkoperdikten tussen 5 en 10 mm.

Bestelnr.:
RX 9360240
Voordelen
Bevestiging op het railsysteem en kabelaansluiting met slechts één schroef
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 9005
Rated current of round conductor
680 A
Rated current of round conductor (UL)
640 A
Rated current of laminated copper bar
870 A
Rated current of laminated copper bar (UL)
840 A
Elektrische waarden UL (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
Afgaande aansluiting
boven/onder
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Aantal polen
3-polig
Geschikt voor railsysteem
RiLineX
RiLine60
Afmetingen
Breedte: 145 mm
Hoogte: 239,4 mm
Diepte: 104,6 mm
Aansluiting van ronde aders
95 ‐ 300 mm²
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
95 ‐ 300 mm²
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 550
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen
95 ‐ 300 mm²
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 550
Aansluiting van sectoraders, massief
120 ‐ 240 mm²
Aansluiting van sectoraders, massief AWG
AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
Aansluiting van sectoraders, samengeslagen
95 ‐ 300 mm²
Aansluiting van sectoraders, samengeslagen AWG
AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
Geschikt voor railkoper
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Nominale spanning
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Overspanningscategorie
4
Vervuilingsgraad
3
Normen
IEC/EN 61439-1
UL 508
Nominale stoothoudspanning Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1.000 V
Power dissipation (max.)
28 W
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...75 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...90 %
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,8 kg
Brutogewicht
1,849 kg
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177997219
ETIM 9
EC001531
Product omschrijving
RX-aansluitadapter 3-polig, BH: 145x240 mm, aderaansluiting max. 300 mm², aansluitruimte BH: 24x20 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie