RiLineX connection adaptor

Bestelnr.: RX 9361300

Aansluitadapter voor RiLineX-railkoperplatform. Geschikt voor dubbele aansluiting (rail). Fase-afstand vrij te kiezen. Uitsluitend geschikt voor 10 mm-railkoper.

Bestelnr.:
RX 9361300
Voordelen
Mounting on the busbar system and cable connection with just one screw
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 9005
Rated current of laminated copper bar
1.500 A
Rated current of laminated copper bar (UL)
1.380 A
Elektrische waarden UL (SCCR)
52,5 kA - 600 V, RMS
100 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 2000 A, JDDZ/7
Afgaande aansluiting
boven/onder
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Aantal polen
1-polig
Geschikt voor railsysteem
RiLineX
RiLine60
Afmetingen
Breedte: 73 mm
Hoogte: 120 mm
Diepte: 120 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
50 x 10 mm
Geschikt voor railkoper
15 x 10 mm
20 x 10 mm
30 x 10 mm
Nominale spanning
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Overspanningscategorie
4
Vervuilingsgraad
3
Normen
IEC/EN 61439-1
UL 508
Nominale stoothoudspanning Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1.000 V
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...75 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...90 %
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,65 kg
Brutogewicht
0,688 kg
Douanetariefnummer
85369010
ETIM 9
EC001531
Product omschrijving
RX-aansluitadapter 1-polig, BH: 72x120 mm, aansluitruimte BH: 50x10 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Quick guide
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie