Het voorgemonteerde complete board bevat gestandaardiseerd railkoper en is direct te gebruiken. Het biedt aanraakbeveiliging tot IP 2XB, die met toebehoren tot IP 3X is uit te breiden. Voor VX-kastafmetingen zijn diverse boardlengten verkrijgbaar. Het modulaire systeem bestaat uit basis- en eindmodulen alsook railkoper, is zonder gereedschap op te bouwen en is flexibel aan te passen. De configurator biedt mogelijkheden tot een totale lengte van 2400 mm.