RiLineX-eindmodulenset, 3-polig, voor het modulaire RiLineX-board, overbouwbaar. Met deze set wordt de linker en rechter boardafsluiting, incl. rondom lopende aanraakbeveiliging, gerealiseerd. Apparaten kunnen op de eindmodulen worden bevestigd. Door toepassing van de eindmodulenset is op het RiLineX-board 36 mm extra montageruimte beschikbaar.
- Bestelnr.:
- RX 9360102
- Voordelen
- Schaalbare systeemlengten met basismodulen
- Eenvoudige montage
- Schaalbare nominale stromen door variabele railkoperdoorsneden
- Geteste kortsluitvastheid tot max. 65 kA
- Geschikt voor toepassing in het wisselstroombereik tot 1000 V AC en voor gelijkstromen tot 1500 V DC
- null
- Aanraakbeveiliging tot IP 2XB, uit te breiden naar IP 3X
- Getest en gecertificeerd volgens IEC en UL
- Eenvoudige uitbreiding en veldkoppeling
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94 - Kleur
- RAL 35745
- Levering
- Linker eindelement board
Eindelement board rechts
Incl. bevestigingsmateriaal - Geschikt voor bestelnr.
- 9360.110
- 9360.120
- 9360.150
- Aantal polen
- 3-polig
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,99 kg
- Brutogewicht
- 1,146 kg
- Douanetariefnummer
- 85369010
- Product omschrijving
- RiLineX-eindmodulenset voor het 3-polige modulaire RiLineX-board. Met deze set wordt de linker en rechter boardafsluiting, incl. rondom lopende aanraakbeveiliging, gerealiseerd. Deze eindmodulenset is overbouwbaar. Bij de levering is een eindmoduul aan de linker- en rechterzijde rechts alsook bevestigingsmateriaal inbegrepen.
- Documentatie
- Handleiding
- Info sheet
- Safety instructions