Rondom lopend beschermingsprofiel

Bestelnr.: RX 9365025

RiLineX-rondom lopend beschermingsprofiel. Alleen bij toepassing van het RiLineX-adapterassortiment op het RiLine60-railsysteem.

Bestelnr.:
RX 9365025
Materiaal
hard-PVC
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 7035
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,7 kg
Brutogewicht
0,842 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,66
Douanetariefnummer
39162000
ETIM 9
EC002270
Product omschrijving
RiLineX-rondom lopend beschermingsprofiel. Alleen bij toepassing van het RiLineX-adapterassortiment op het RiLine60-railsysteem. Lengte: 1200 mm
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Quick guide
Safety instructions