RiLineX-frameklem voor NH-zekeringlastscheiders

Bestelnr.: RX 9365542

RiLineX-frameklemmenset voor RiLineX NH-zekeringlastscheiders DIN 1, 35-150 mm²

Bestelnr.:
RX 9365542
Geschikt voor bestelnr.
9362.110
9362.115
9363.110
9363.115
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,501 kg
Brutogewicht
0,504 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,25
Douanetariefnummer
73182900
ETIM 9
EC000001
Product omschrijving
RX Frameklem voor NH-zekeringlastscheiders DIN 1
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Quick guide
Safety instructions