RiLineX-frameklem voor NH-zekeringlastscheiders

Bestelnr.: RX 9365543

RiLineX-frameklemmenset voor RiLineX NH-zekeringlastscheiders DIN 2 en 3, 35-240 mm²

Bestelnr.:
RX 9365543
Geschikt voor bestelnr.
9362.210
9362.215
9362.310
9362.315
9363.210
9363.215
9363.310
9363.315
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,576 kg
Brutogewicht
0,578 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,49
Douanetariefnummer
73182900
ETIM 9
EC000001
Product omschrijving
RX Frameklem voor NH-zekeringlastscheiders DIN 2/3
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Quick guide
Safety instructions