Compacte RiLineX-zekeringhouder Class CC voor 60 mm-railsystemen. Voor cilinderzekering Class CC (30 A) met optische LED-zekeringbewaking. Voor een veilige contactering van de cilinderzekeringen is het apparaat voorzien van speciale zekeringhouders die in geopende toestand afsluitbaar en in gesloten toestand verzegelbaar zijn. De aderaansluiting is te vergemakkelijken met veerdrukklemmen t/m 6 mm² onder een hoek van 45°. Het apparaat is geschikt voor een snelle montage zonder gereedschap met semi-automatische railaanpassing voor 5 en 10 mm. Afhankelijk van de uitvoering ook met elektronische zekeringbewaking (ESÜ) leverbaar.