RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 1 voor 60 mm-railsystemen. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met frameklem voor het aansluiten van ronde aders van min. 50 t/m max. 150 mm². Kabeluitgang naar wens om te bouwen naar de boven- of onderzijde.
- Bestelnr.:
- RX 9362140
- Uitvoering
- Voor 60 mm railsystemen
- Voordelen
- Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar
- Spanningstest via separate opening
- Snelle montage tot 250 A en eenvoudig afstellen op railkoperdikte 5/10 mm
- Gereedschapsloze ombouw van de afgaande aansluiting
- Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden
- Alle varianten ook met elektronische zekeringbewaking
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Contactbanen: koper, verzilverd - Kleur
- RAL 9005
RAL 35745 - Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Afgaande aansluiting
- boven/onder
- Aansluiting (elektrisch)
- frameklem
- Smeltpatronen
- NH 1
- Nominale spanning
- 690 V AC
- Voor NH-grootte
- 1
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
- Afmetingen
- Breedte: 181,5 mm
Hoogte: 298 mm
Diepte: 116,7 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- -5 °C...35 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...70 °C
- Geschikt voor railkoper
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Geschikt voor railsysteem
- RiLineX
- RiLine60
- Aantal polen
- 3-polig
- Gebruikscategorie
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- DC-21B (440 V/100 A)
- Vervuilingsgraad
- 3
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 2XB
- Brandbelasting
- 40,51 MJ/m²
- Vermogensverlies max.
- 51 W
- Vermogensverlies per smeltpatroon (max.)
- 23 W
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,607 kg
- Brutogewicht
- 2,781 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,8
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 17,58
- Douanetariefnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Product omschrijving
- RX NH-zekeringlastscheider DIN 1, 250 A, 3-polig, frameklem
- Documentatie
- Handleiding
- Quick guide
- Safety instructions