RiLineX NH-zekeringlastscheiders

Bestelnr.: RX 9362310

RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 3 voor 60 mm-railsystemen. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met schroefaansluiting grootte M10. Kabeluitgang naar wens om te bouwen naar de boven- of onderzijde.

Bestelnr.:
RX 9362310
Uitvoering
Voor 60 mm railsystemen
Voordelen
Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar
Spanningstest via separate opening
Gereedschapsloze ombouw van de afgaande aansluiting
Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden
Alle varianten ook met elektronische zekeringbewaking
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur
RAL 9005
RAL 35745
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Afgaande aansluiting
boven/onder
Aansluiting (elektrisch)
schroef M10
Smeltpatronen
NH 3
Nominale spanning
690 V AC
Voor NH-grootte
3
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen
Breedte: 250 mm
Hoogte: 298,4 mm
Diepte: 134,9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...35 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...70 °C
Geschikt voor railkoper
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Geschikt voor railsysteem
RiLineX
RiLine60
Aantal polen
3-polig
Vervuilingsgraad
3
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 2XB
Brandbelasting
47,58 MJ/m²
Vermogensverlies max.
101 W
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,45 kg
Brutogewicht
4,492 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
2,255
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
30,42
Douanetariefnummer
85369095
ETIM 9
EC001040
Product omschrijving
RX NH-zekeringlastscheider DIN 3, 630 A, 3-polig, schroef M10
Toelatingen
CQC-CCC
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Safety instructions