RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 000 voor 60 mm-railsystemen. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met frameklem voor het aansluiten van ronde aders van min. 1,5 t/m max. 50 mm². Kabeluitgang aan de onderzijde.
- Bestelnr.:
- RX 9362421
- Uitvoering
- Voor 60 mm railsystemen
- Voordelen
- Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar
- Spanningstest via separate opening
- Snelle montage tot 250 A en eenvoudig afstellen op railkoperdikte 5/10 mm
- Gereedschapsloze ombouw van de afgaande aansluiting
- Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden
- Alle varianten ook met elektronische zekeringbewaking
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Contactbanen: koper, verzilverd - Kleur
- RAL 9005
RAL 35745 - Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Afgaande aansluiting
- onder
- Aansluiting (elektrisch)
- frameklem
- Smeltpatronen
- NH 000
- Nominale isolatiespanning Ui
- 1.000 V
- Nominale stroom max.
- 125 A
- Nominale spanning
- 690 V AC
- Voor NH-grootte
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
- Afmetingen
- Breedte: 53 mm
Hoogte: 212 mm
Diepte: 103 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- -5 °C...35 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...70 °C
- Geschikt voor railkoper
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Geschikt voor railsysteem
- RiLineX
- RiLine60
- Aantal polen
- 3-polig
- Gebruikscategorie
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- Vervuilingsgraad
- 3
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 2XB
- Brandbelasting
- 10,84 MJ/m²
- Vermogensverlies max.
- 36 W
- Vermogensverlies per smeltpatroon (max.)
- 9 W
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,7 kg
- Brutogewicht
- 0,722 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,404
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,82
- Douanetariefnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Product omschrijving
- RX NH-zekeringlastscheider DIN 000, 125 A, 3-polig, afgaande aansluiting onder, frameklem
- Documentatie
- Handleiding
- Quick guide
- Safety instructions