RiLineX NH-zekeringlastscheiders

Bestelnr.: RX 9362424

RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 000 voor 60 mm-railsystemen. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met frameklem voor het aansluiten van ronde aders van min. 1,5 t/m max. 50 mm². Kabeluitgang bovenzijde. Inclusief elektronische zekeringbewaking.

Bestelnr.:
RX 9362424
Uitvoering
met elektronische zekeringbewaking
Voor 60 mm railsystemen
Voordelen
Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar
Spanningstest via separate opening
Snelle montage tot 250 A en eenvoudig afstellen op railkoperdikte 5/10 mm
Gereedschapsloze ombouw van de afgaande aansluiting
Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden
Alle varianten ook met elektronische zekeringbewaking
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur
RAL 9005
RAL 35745
Levering
Incl. aansluitconnectoren voor elektrische zekeringbewaking
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Afgaande aansluiting
boven
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Smeltpatronen
NH 000
Nominale isolatiespanning Ui
1.000 V
Nominale spanning
690 V AC
Voor NH-grootte
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen
Breedte: 53 mm
Hoogte: 301,1 mm
Diepte: 103 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...35 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...70 °C
Geschikt voor railkoper
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Geschikt voor railsysteem
RiLineX
RiLine60
Aantal polen
3-polig
Gebruikscategorie
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Vervuilingsgraad
3
met elektronische zekeringbewaking
Ja
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 2XB
Brandbelasting
13,62 MJ/m²
Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen
1,5 ‐ 16 mm²
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
1,5 ‐ 50 mm²
Vermogensverlies max.
36 W
Vermogensverlies per smeltpatroon (max.)
9 W
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,85 kg
Brutogewicht
0,879 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,475
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,85
Douanetariefnummer
85369095
ETIM 9
EC001040
Product omschrijving
RX NH-zekeringlastscheider DIN 000, 100 A, 3-polig, afgaande aansluiting boven, frameklem, met zekeringbewaking
Toelatingen
CQC-CCC
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Safety instructions