RiLineX NH-zekeringlastscheiders

Bestelnr.: RX 9363215

RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 2 voor montageplaten. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met schroefaansluiting grootte M10. Inclusief elektronische zekeringbewaking.

Bestelnr.:
RX 9363215
Uitvoering
met elektronische zekeringbewaking
Voor montageplaatopbouw
Voordelen
Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar
Spanningstest via separate opening
Gereedschapsloze ombouw van de afgaande aansluiting
Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden
Alle varianten ook met elektronische zekeringbewaking
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur
RAL 9005
RAL 35745
Levering
Incl. aansluitconnectoren voor elektrische zekeringbewaking
for mounting plate assembly
Ja
Afgaande aansluiting
boven/onder
Aansluiting (elektrisch)
schroef M10
Smeltpatronen
NH 2
Nominale isolatiespanning Ui
1.000 kV
Nominale spanning
690 V AC
Voor NH-grootte
2
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen
Breedte: 208,5 mm
Hoogte: 348,7 mm
Diepte: 128,7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...35 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...70 °C
Aantal polen
3-polig
Vervuilingsgraad
3
met elektronische zekeringbewaking
Ja
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 2XB
Brandbelasting
48,8 MJ/m²
Vermogensverlies max.
71 W
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,7 kg
Brutogewicht
3,746 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
1,32
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25,03
Douanetariefnummer
85369095
ETIM 9
EC001040
Product omschrijving
RX NH-zekeringlastscheider DIN 2, 400 A, 3-polig, schroef M10, met zekeringbewaking 800 V, montageplaatopbouw
Toelatingen
CQC-CCC
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Safety instructions