RiLineX NH-zekeringlastscheiders

Bestelnr.: RX 9363420

RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 000 voor montageplaten. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met frameklem voor het aansluiten van ronde aders van min. 1,5 t/m max. 50 mm².

Bestelnr.:
RX 9363420
Uitvoering
Voor montageplaatopbouw
Voordelen
Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar
Spanningstest via separate opening
Gereedschapsloze ombouw van de afgaande aansluiting
Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden
Alle varianten ook met elektronische zekeringbewaking
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur
RAL 9005
RAL 35745
for mounting plate assembly
Ja
Afgaande aansluiting
boven/onder
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Smeltpatronen
NH 000
Nominale isolatiespanning Ui
1.000 kV
Nominale spanning
690 V AC
Voor NH-grootte
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen
Breedte: 53 mm
Hoogte: 216 mm
Diepte: 80,1 mm
Aansluiting van ronde aders
1,5 ‐ 16 mm²
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...35 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...70 °C
Aantal polen
3-polig
Gebruikscategorie
AC-23B (400 V/100 A)
AC-21B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Vervuilingsgraad
3
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 2XB
Brandbelasting
7,29 MJ/m²
Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen
1,5 ‐ 16 mm²
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
1,5 ‐ 50 mm²
Doorsnede ronde ader
1,5 ‐ 16 mm²
Vermogensverlies max.
26 W
Vermogensverlies per smeltpatroon (max.)
9 W
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,52 kg
Brutogewicht
0,543 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,26
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,57
Douanetariefnummer
85369095
ETIM 9
EC001040
Product omschrijving
RX NH-zekeringlastscheider DIN 000, 125 A, 3-polig, frameklem
Toelatingen
CQC-CCC
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Safety instructions