RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 000 voor montageplaten. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met frameklem voor het aansluiten van ronde aders van min. 1,5 t/m max. 50 mm². Inclusief elektronische zekeringbewaking.
- Bestelnr.:
- RX 9363425
- Uitvoering
- met elektronische zekeringbewaking
Voor montageplaatopbouw - Voordelen
- Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar
- Spanningstest via separate opening
- Gereedschapsloze ombouw van de afgaande aansluiting
- Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden
- Alle varianten ook met elektronische zekeringbewaking
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Contactbanen: koper, verzilverd - Kleur
- RAL 9005
RAL 35745 - Levering
- Incl. aansluitconnectoren voor elektrische zekeringbewaking
- for mounting plate assembly
- Ja
- Afgaande aansluiting
- boven/onder
- Aansluiting (elektrisch)
- frameklem
- Smeltpatronen
- NH 000
- Nominale isolatiespanning Ui
- 1.000 kV
- Nominale spanning
- 690 V AC
- Voor NH-grootte
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
- Afmetingen
- Breedte: 53 mm
Hoogte: 307,3 mm
Diepte: 80,1 mm - Aansluiting van ronde aders
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -5 °C...35 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...70 °C
- Aantal polen
- 3-polig
- Gebruikscategorie
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-21B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- Vervuilingsgraad
- 3
- met elektronische zekeringbewaking
- Ja
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 2XB
- Brandbelasting
- 9,69 MJ/m²
- Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Doorsnede ronde ader
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Vermogensverlies max.
- 26 W
- Vermogensverlies per smeltpatroon (max.)
- 9 W
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,76 kg
- Brutogewicht
- 0,779 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,26
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,49
- Douanetariefnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Product omschrijving
- RX NH-zekeringlastscheider DIN 000, 125 A, 3-polig, frameklem, met zekeringbewaking
- Documentatie
- Handleiding
- Quick guide
- Safety instructions