RiLineX-klembeugel voor NH-zekeringlastscheiders

Bestelnr.: RX 9365540

RiLineX-klembeugelset voor de aansluiting van ronde aders op RiLineX NH-zekeringlastscheiders DIN 00, 4 - 70 mm²

Bestelnr.:
RX 9365540
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
Voor bouwgrootte
00
Geschikt voor bestelnr.
9362110
9262115
9363110
9363115
Aansluiting van ronde aders
4 ‐ 70 mm²
Doorsnede ronde ader
4 ‐ 70 mm²
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,096 kg
Brutogewicht
0,096 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,3
Douanetariefnummer
73182900
ETIM 9
EC000001
Product omschrijving
RX Klembeugel voor NH-zekeringlastscheiders DIN 00 (ronde aders)
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Quick guide
Safety instructions