RiLineX-klembeugel voor NH-zekeringlastscheiders

Bestelnr.: RX 9365541

RiLineX-klembeugelset voor de aansluiting van sectoraders op RiLineX NH-zekeringlastscheiders DIN 00, 4 - 95 mm²

Bestelnr.:
RX 9365541
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
Voor bouwgrootte
00
Geschikt voor bestelnr.
9362210
9362215
9362310
9362315
9363210
9363215
9363310
9363315
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
95 mm²
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,144 kg
Brutogewicht
0,149 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,43
Douanetariefnummer
73182900
ETIM 9
EC000001
Product omschrijving
RX Klembeugel voor NH-zekeringlastscheiders DIN 00 (sectoraders)
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Quick guide
Safety instructions