RiLineX-aanraakbeveiliging, nodig bij toepassing van de RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 1 op het RiLine60-railsysteem.
- Bestelnr.:
- RX 9365515
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94 - Kleur
- RAL 9005
RAL 35745 - Geschikt voor bestelnr.
- 9362110
- 9362115
- 9362140
- Brandbelasting
- 0,389 MJ/m²
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,079 kg
- Brutogewicht
- 0,08 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,6
- Douanetariefnummer
- 39269097
- ETIM 9
- EC000775
- Product omschrijving
- RX Aanraakbeveiliging voor NH-zekeringlastscheiders DIN 1
- Documentatie
- Quick guide