RiLineX-zekeringlastscheiderschakelaar D-switch

Bestelnr.: RX 9360824

RiLineX-zekeringlastscheiderschakelaar voor 60 mm-railsystemen. Te gebruiken met D 01- (via pasring) en D 02-smeltpatronen (max. 63 A). Ook te gebruiken met 10 x 38 mm cilinderzekeringen met behulp van de meegeleverde klemveren. Geïntegreerde optische LED-zekeringbewaking alsook elektronische zekeringbewaking met meldcontacten. De schakelaar is te vergrendelen in de aan- en uit-stand. De aderaansluiting is te vergemakkelijken met veerdrukklemmen t/m16 mm² onder een hoek van 45°. Het apparaat is geschikt voor een snelle montage zonder gereedschap met semi-automatische railaanpassing voor 5 en 10 mm.

Bestelnr.:
RX 9360824
Uitvoering
met elektronische zekeringbewaking
Voordelen
Veilige contactering van de smeltpatronen (zonder schroefdoppen)
Snelle montage en eenvoudig verstellen op railkoperdikte 5/10 mm
Optische LED-zekeringbewaking
Spanningstest via separate opening
Onderhoudsvrije veerdrukaansluiting t/m 16 mm²
Volledige aanraakbeveiliging zonder extra toebehoren zoals schroefdoppen
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
General colour
RAL 35745
RAL 9005
Levering
4 zekeringlastscheiderschakelaars
12 verloopstukken voor zekeringen D 01
Aansluiting (elektrisch)
Veerdrukklem
Nominale stroom max.
63 A
Nominale spanning
400 V AC
Afgaande aansluiting
onder
Aantal polen
3-polig
Geschikt voor railsysteem
RiLineX
RiLine60
Afmetingen
Breedte: 35,8 mm
Hoogte: 263 mm
Diepte: 104,2 mm
Geschikt voor railkoper
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Overspanningscategorie
4
Vervuilingsgraad
3
Normen
IEC/DIN EN 60 947-3
Nominale isolatiespanning Ui
800 V
Vermogensverlies max.
5,5 W
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 2XB
Luchtvochtigheid max.
90 %
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...75 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...90 %
Gebruikscategorie
AC-22B (400 V/100 A)
Smeltpatronen
D 01 (met verloopstuk)
D 02
10 x 38 mm
Brandbelasting
6,433 MJ/m²
met elektronische zekeringbewaking
Ja
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
2,232 kg
Brutogewicht
2,236 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,105
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,81
Douanetariefnummer
85365080
ETIM 9
EC001040
Product omschrijving
RX Zekeringlastscheiderschakelaar 63 A, 3-polig, met LED en zekeringbewaking, B: 36 mm (D-switch)
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Safety instructions