RiLineX-zekeringlastscheiderschakelaar voor 60 mm-railsystemen. Te gebruiken met D 01- (via pasring) en D 02-smeltpatronen (max. 63 A). Ook te gebruiken met 10 x 38 mm cilinderzekeringen met behulp van de meegeleverde klemveren. Geïntegreerde optische LED-zekeringbewaking. De schakelaar is te vergrendelen in de aan- en uit-stand. De aderaansluiting is te vergemakkelijken met veerdrukklemmen t/m 16 mm² onder een hoek van 45°. Het apparaat is geschikt voor een snelle montage zonder gereedschap met semi-automatische railaanpassing voor 5 en 10 mm.
- Bestelnr.:
- RX 9360825
- Voordelen
- Veilige contactering van de smeltpatronen (zonder schroefdoppen)
- Snelle montage en eenvoudig verstellen op railkoperdikte 5/10 mm
- Optische LED-zekeringbewaking
- Spanningstest via separate opening
- Onderhoudsvrije veerdrukaansluiting t/m 16 mm²
- Volledige aanraakbeveiliging zonder extra toebehoren zoals schroefdoppen
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94 - General colour
- RAL 35745
- RAL 9005
- Levering
- 4 zekeringlastscheiderschakelaars
12 verloopstukken voor zekeringen D 01 - Aansluiting (elektrisch)
- Veerdrukklem
- Nominale stroom max.
- 63 A
- Nominale spanning
- 400 V AC
- Afgaande aansluiting
- onder
- Aantal polen
- 3-polig
- Geschikt voor railsysteem
- RiLineX
- RiLine60
- Afmetingen
- Breedte: 26,8 mm
Hoogte: 263 mm
Diepte: 104,2 mm - Aansluiting van ronde aders
- 16 mm²
- Geschikt voor railkoper
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Overspanningscategorie
- 4
- Vervuilingsgraad
- 3
- Normen
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Nominale isolatiespanning Ui
- 800 V
- Vermogensverlies max.
- 5,5 W
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 2XB
- Luchtvochtigheid max.
- 90 %
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -5 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...75 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...90 %
- Gebruikscategorie
- AC-22B (400 V/100 A)
- Smeltpatronen
- D 01 (met verloopstuk)
- D 02
- 10 x 38 mm
- Brandbelasting
- 5,437 MJ/m²
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 1,784 kg
- Brutogewicht
- 1,792 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,105
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,81
- Douanetariefnummer
- 85365080
- ETIM 9
- EC001040
- Product omschrijving
- RX Zekeringlastscheiderschakelaar 63 A, 3-polig, met LED, B: 27 mm (D-switch)
- Documentatie
- Handleiding
- Quick guide
- Safety instructions